La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA 10.0m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 2.0m
 
TPE, TC-ER+FT4, 3x16AWG giallo, 5m
 
PUR 3x0,25 nero 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
624 PUR 4x0.34 bk UL/CSA 2.0
L'articolo non può essere ordinato
 
Série MASI68-M8 - solution AS-I, protection IP67, module actif
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 5.0 m
 
PUR 3X0,34 grigio, 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,6m
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 10m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio