La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Fils 4x0,25 longueur 1m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr 15m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 17m
 
PVC-OB 4x0,25 grigio UL/CSA 0,5m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,15m
 
PUR 5x0.34 geschirmt ge UL/CSA+schleppk. 60.0m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+robot+c.portacavo 1m
 
PUR/PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Voyants LED, LED {boitier plastique}, 24 V AC/DC, jaune / 5 mm, 1
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 3m
 
840 PUR 1x2xAWG24 shielded vt 1.6
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio