La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 10m
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 4,5m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 10m
 
Nodo bus
 
PVC 3x0.34 nero UL/CSA 5.5
 
PUR 4x0.25 grigio UL/CSA+c. portacavo 7.5m
 
PVC-OB 3x0,25 nero 1,5m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 schermato nero 1m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 8m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 0,3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 30m
 
Câble croisé, vert, PUR, longueur 10 mètres
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 1 led verte (1-3)
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 nero 5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 4x2.5 bk 3.0m / PUR 4x2.5 bk 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 4x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 15.0
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 12m
 
PUR-OB 3x0,25 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio