La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 grau 30m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 1m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 12m
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 2,5m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 1,5m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
et NO}, câble PVC-OB gris 4x0,34mm², 10m
 
TPE 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 32m
 
Câble PUR 4x1.5 noir UL/CSA - 5.0m
 
PUR 3x0,25 giallo, 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio