La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 4x1.5 or UL/CSA+schleppk. 35m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 45m
 
Câble PVC noir 4x0,25mm² - 1.0m
 
PVC 4x0,34 schermato grigio UL/CSA 35m
 
PP 8x0.25 bl robot+schleppk. 10m
 
Connecteur MSVS, forme B / 10 mm, LED jaune, avec antiparasitage {RC}
L'articolo non può essere ordinato
 
Fils 5x0,75mm² - 0,5m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 2m
L'articolo non può essere ordinato
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M25
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 2.1
 
Schlüsselschalter 1x40° tastend
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3,5m
 
RADOX EM 104 5x0.5 bk 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, robot, c. portacavo 4m
 
 
4 poli 0,5…1mm²
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio