La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 40m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle coudé à encliqueter
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,34 grau 35m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
PUR 3x0,25 giallo, 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio