La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur débrochable M12 Desina, femelle M12 droit, sans LED, mâle
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA+robot 2.0m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio