La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Litzen PP 5x0.34 0,2m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 50m
 
10m PUR 8x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 2.5 m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble 2x2xAWG26 blindé gris - 2m
 
leva di bloccaggio singola m., 2 accessi M32, coperchio in plastica
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, M12 Y droit
 
Interface intelligente, convertisseur digital / analogique, 8 bit
 
PVC-OB 3x0,34 grau 10m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 4m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio