La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 schermato grigio, 30m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA+schleppk. 100m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR AWG24+22 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL+schleppk. 2m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA +c. portacavo 2m
 
con separazione del potenziale 20m PUR/PVC, 8x0,34+5X0,75
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
PUR-OB 4x0,34 grigio 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 0,6m
 
PUR 5x0,75 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 3x0,25 nero 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio