La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
100 pièces
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
acciaio inox 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, M12 mâle droit Y, sans LED, 2 x M12
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 12m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 4 pôles
 
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
 
Multicolore, Buzzer, IO-Link
 
PUR-OB 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo 20m
 
PUR 8x0,25 grigio UL/CSA+c.portacavo 1m
 
MSDD modulaire accessoire, connecteur à monter SUB-D25 F/M, sur plaque
 
L'articolo non può essere ordinato
 
3-pol. / 3-pol. + 5-pol.
 
leva di bloccaggio singola m.
 
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 3,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Sans séparation de potentiels
 
 
fili PP AWG20/26 0,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 10m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
Module-optocoupleur, 5 V DC, triac, 4...5,5 V DC, 0...2 V DC, 12...250
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1m
 
 
Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 35m
 
câbler, 2 pôles, câble PVC UL CSA
 
PUR/PVC 4x0,34+3x0,75 5m
 
796 PUR 2x2xAWG22 schermato verde 0.5
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio