La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 3m
 
32 uscite digitali per BOSCH HF02/03-LG
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
senza elettronica 60 V AC/DC
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,5m
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
FEP-JB 5x0,38 nero 10m
 
3.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
 
PUR 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 23m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC 3x0.75 sw 5m
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², 3m (20cm
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 1,5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio