La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
PVC 5X0,34 schermato grigio, 1m
 
PUR-OB 1x4x0,34 schermato verde UL/CSA, robot 10m
 
PVC-JB 5x0,34 nero
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
Câble PUR-JZ 4x0,75 gris UL, CSA - 10m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 7,5m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 0.25m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 7,0m
 
Voyants LED, LED {boitier métallique}, 24 V DC, rouge / 5 mm, 1
 
für 4-,6-,8-fach Verteiler M12 5pol.
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 0,7m
 
 
* più IVA, più costi d'invio