La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3X0,34 nero UL/CSA 6m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA + c. portacavo 5m
 
32 uscite digitali per Festo MPA-L
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 6m
 
IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/10ADC
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
 
 
PUR 4x0,34 grigio UL/CSA 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 1x2x0,64 Ø schermato viola UL/CSA, c. portacavo 1m
 
PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 3m
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
 
Connecteur SMA droit vers coudé - 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 1m
 
mas. RJ45 + RJ45
 
3m PUR/PVC, 4x0,34+3x0,75, senza separazione del potenziale
 
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/15ADC
 
PUR 3x0,25 grigio, 8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio