La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22/7 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 4m
 
Câble 2x0,34+4x1,5 violet - 35m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 7
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA - 7,5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
PVC-OB3x0,25 nero 2m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR-OB 12x0,25 gris - 15m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 12m
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 5m
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+drag ch. 35m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 17m
 
PVC 6x1,5 UL/CSA 0,50m
 
PUR-OB 3x0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio