La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
FEP 5xAWG22 nero 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 1m
 
PUR AWG20/26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 5X0,34 schermato nero UL/CSA, c. portacavo
 
630 PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0.8
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 7m
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 2m
 
fili PUR 4x1,5 1m
 
TPE 5xAWG18 giallo UL/CSA+c. portacavo 20m
 
PVC 4x0,34mm² blindé, gris, UL/CSA, 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
5 pôles, PUR/PVC-OB jaune 5x0,34mm², 10,0m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA+ c. portacavo 3.5
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio