La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.25 nero UL/CSA 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 3x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 0,3m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 10 A
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 6m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,15m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt rt UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
P: 250VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
Varistor, 3x575VAC/20kW
 
4-pol., PCB-Pin
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 6,5m
 
PUR 4x0,25mm² noir, UL/CSA
 
PVC 4X0,34 giallo, UL/CSA 12m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL/CSA 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio