La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0.25 schermato viola 1.0
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 5m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 24 V AC/DC
 
 
porta: SMA conn. fem.
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m
 
Câble PUR-OB 3x0,34 blindé gris - 2m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
PUR 3x0,34 grigio UL/CSA 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio