La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x2x0,34 Typ C geschirmt grün UL, CSA 7,5m
 
24 V AC/DC, Led jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PVC
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,6m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 1,5m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1m
 
MODLINK MSDD Passage de câbles
 
PUR 2x2xAWG22 schermato viola UL/CSA+c. portacavo 3,0m
 
 
* più IVA, più costi d'invio