La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Sortie arrière - Bornes à ressorts
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,4m
 
PVC-JZ 4x0,75 nero 1,5m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato verde 30m
 
4 ingressi analogici termocoppie tipo K/N/J/E/R
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir, UL, CSA, 10 mètres
 
PUR 8x0,25 grigio c. portacavo 35m
 
multicolore, buzzer
 
PVC 4X0,75 nero 4m
 
 
* più IVA, più costi d'invio