La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 50.0 m
 
10 polig
 
PVC 8x0,25 nero UL/CSA 20m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 7m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5X0,34 schermato grigio, UL/CSA 1,8m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,75 nero 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 10m
 
PUR 5x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
 
morsetti a vite, a cablare, NPN
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5,0m
 
PVC 3x0.75 ge 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 2m
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 7,5m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau 0,3m
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PUR 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 20m
 
 
* più IVA, più costi d'invio