La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
 
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, longueur 20
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 100m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grigio UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PVC 4x2.5 sw 5m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
1), M8 femelle coudé transparent, 3 pôles (1-3-4), PUR-OB UL CSA Noir
 
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M32
 
PUR-JB 5x0,34 grau 29m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 0,8m
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 0,3m
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 11m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
PUR-OB 2x2x0,34 schermato verde UL/CSA 1,5m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 5m
 
 
PUR 2x2x0,34 schermato viola UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,9m
 
PUR 5x0,34 schermato grigio 0,8m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG26 schermato blu 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio