La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x2x0,25 schermato viola 10m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag 0.5 m
 
PUR-OB 2x0,5 grigio UL,CSA+c. portacavo 11m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 2m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 5m
 
PUR 4X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 8,5m
 
PVC 4x0.75 sw 20m
 
 
Câble robotique 4x.25mm² noir, 1.5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL/CSA - 40m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 schermato grigio UL 0,1m
 
 
3.0m PUR 4*0,34+2*0,75
 
Embase M12 sortie fils, M12 mâle - Ecrou M16, max 250V / 4A, 4 pôles
 
PVC 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
 
 
* più IVA, più costi d'invio