La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-JBZ 5x1,0 gris 1,5m
 
Câble PUR 3x0.25 noir UL/CSA - 1m
 
Câble PUR blindé 4x2,5mm² + 2x1,5mm² orange, UL/CSA - 10m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 9,2m
 
PVC 5x0.34 nero UL/CSA 7.5 m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1,5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau UL,CSA+schleppk. 7m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr 7m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 7m
 
8 pôles, max.0,5mm², câble 6-8mm
 
senza separazione del potenziale 20m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 1x2xAWG24 gesch. vt UL/CSA+schleppk. 13m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 2.5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit, sans LED, M12 femelle droit, 5 pôles
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
Répartiteur M12 boîtier métallique, avec câble de raccordement
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti PVC 6x2.5 0,25m
 
KDT/ZE 18
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 3m
 
230 PUR 3x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 0.9
 
PUR-OB 2x1,5 Gris UL, CSA Longueur 100m
 
PUR 12x0.14 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 3x0,25 nero UL/CSA 0,6m
 
 
* più IVA, più costi d'invio