La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 320
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA 10m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 2,7m
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 50m
 
 
4000-68123-0000000 (telaio doppio IP65 nichelato opaco)
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 4m
L'articolo non può essere ordinato
 
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact inverseur, pour le
 
PUR-JB 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 15m
 
TPE 8xAWG22 gr UL 3m
 
610 PVC 3x0,25 nero UL/CSA 3.7
 
 
* più IVA, più costi d'invio