La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
cablaggio punto a punto 1:1
 
PUR AWG24+22 gesch. sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 1,1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot, c. portacavo 2m
 
Câble PUR 3x0.25 sw UL/CSA - 2m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 10m
 
Connexion câble principal par prise M12 12 pôles
 
Puissance:160VA
 
PUR-OB 12x0,25 grau 3m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composants, 0,,,230 V AC/DC
 
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/10ADC
 
P: 320VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 11m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 giallo robot, c. portacavo 5m
 
PVC-OB 3x0,25 grigio 1m
 
 
* più IVA, più costi d'invio