La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC-OB 3x0,25 nero 3m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 12.5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 90m
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m
 
Bagues INOX V4A
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle coudé, sans LED, 3 pôles, câble
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 10m
 
PUR 4x0,25 grigio UL/CSA+c. portacavo 26,0 m
 
PUR 4X0,34 grigio, robot, c. portacavo 15m
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 11m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
 
 
PUR-OB 4x0,25 yellow UL, CSA 5m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio