La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
5.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
PUR 4X0,34 nero robot, c. portacavo 20m
 
 
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC
 
PUR-JZ 3x0,75 nero UL/CSA 0m
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 4.4
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR 4x0,5 + 2x0,5 schermato giallo, 1,5m
 
Connecteur pour électrovanne MSUD, Forme A - 18mm, Noir, 24 V AC/DC
 
PVC-OB3x0,25 nero 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio