La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
P:1000VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
 
PUR-JB 5x0,34 schermato grigio 1m
 
614 PVC 4x0,34 nero UL/CSA 10.3
 
PVC 4X0,34 nero UL/CSA 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 8m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 50m
 
PUR-OB 3x0,34 giallo 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA 5.0m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC-OB 3x0,34 giallo 3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 1m
 
Répartition d'alimentation 24V pour modules BUS, Connecteur industriel
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
PUR-OB 3x0,25 giallo UL, CSA 1m
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio