La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
Connecteur débrochable M12 Desina, femelle M12 droit, sans LED, mâle
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+robot+schleppk. 6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA+robot 2.0m
 
PUR-OB 4x0,25 grigio robot, c. portacavo 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 grigio 10m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 3x0.34 ge UL/CSA 1,2m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 grigio c. portacavo 1m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 13,5m
 
TPE-S-OB 4x0,34 grau 25m
La quantità richiesta non è disponibile a stock. La quantità al momento disponibile è stata inserita nel carrello.: 0
 
PUR 4x1.5 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 5x0,34 giallo UL/CSA+robot+c. portacavo 9m
 
PUR-OB 3x0,25 c. portacavo 5m
 
 
* più IVA, più costi d'invio