La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR/PVC 6X0,34+2X0,75
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-OB3x0,34 nero 1m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
PVC 4x0,34 giallo UL/CSA 8,0m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 100m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 7,5m
 
PVC-JB 5x0,34 grigio
 
 
* più IVA, più costi d'invio