La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
jaune, ATP Diodes zener, PVC-JZ Noir 3x0,75mm², PE pontée 4m
 
4000-68112-0000000 (telaio singolo metallo nero)
L'articolo non può essere ordinato
 
cavetti PP 4x0,25 2m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
PUR 3x0,25 giallo, UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,75 nero UL/CSA, c. portacavo 30m
 
5-poli max. 1,5mm²
 
 
* più IVA, più costi d'invio