La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 2x2xAWG22 schermato verde UL/CSA, c. portacavo 0,41m
 
PUR-JZ 5x0,75 nero UL/CSA 3m
 
PUR 4x0,34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 2m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 0,6m
 
794 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 0.5
 
cavetti PVC 5X0,34 0,2m
 
cavetti PP 8x0,25 2,0m
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
PVC-JZ 4x0,75 grey 7,5m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio