La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 0,5m
 
UL/CSA Noir 3x0,25 mm², 1.5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 15m
 
PUR 12x0.14 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
 
PUR-JZ 4x0,75 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR/PVC-JZ 4x0,75 schwarz 3m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 5,5m
 
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
L'articolo non può essere ordinato
 
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 0,85m
 
PVC-OB 4x0,34 grigio 5m
 
 
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 25m
L'articolo non può essere ordinato
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble PUR 4x0.75 noir UL/CSA - 1m
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 12.0
L'articolo non può essere ordinato
 
PVC 4X0,34 nero 10m
 
PUR 4x2.5 bk 2m / PUR 4x2.5 bk 2m
 
 
* più IVA, più costi d'invio