La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
sostituisce cod. 90228
 
PUR 16x0.34+3x0.75 gr schleppk. 50m
 
TPE 3x22AWG giallo UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR 5x0.25 shielded gy drag chain 3.5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 5m
 
PUR 5x0.34 schermato giallo UL/CSA+c. portacavo 30.0m
 
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle droit, sans LED, 4
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1m
 
PUR 3X0,34 nero 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio