La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0,6m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
MSBL0-A-U 437 0,6m
 
Connecteur MSVS, forme A / 18 mm, sans composant, {2 contacts + PE}
 
Câble PUR-OB 4x0,34 gris 10m
 
4 pôles, câble PUR-OB 4 x 0.25, jaune UL CSA, longueur 2m
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 3X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 3,5m
 
PUR-OB 5x0,34 nero UL/CSA 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio UL/CSA, c. portacavo 15m
 
FRNC / LS0H 3x0,5 geschirmt gr 10m
 
 
 
* più IVA, più costi d'invio