La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
3m PUR 8x0,5+3x1.0, UL/CSA
 
15.0m PUR 10*0,34+2*0,75
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 15m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
Câble 5.0m PUR 8x0.5+3x1.0, UL/CSA
 
PUR 3x0,25 grigio UL/CSA 3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 0,3m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.34 og UL/CSA drag 8.0 m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grey UL,CSA+drag chain 12,5m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 12m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
15m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 10.2 m
 
PUR AWG24+22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0,25 grigio, UL/CSA, c. portacavo 30m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Sans LED, 4 pôles
 
10.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
Conn. M12 8 poli
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
avec LED, câble PUR-JB 0,34 gris, 3 m, chaine porte-câble
 
L'articolo non può essere ordinato
 
Câble TPE, TC-ER+FT4, 4X16AWG, jaune - 10m
 
leva di bloccaggio singola, accesso laterale M25
 
 
* più IVA, più costi d'invio