La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
16 uscite digitali per MAC
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 30m
 
PVC 3X0,34 nero 2m
 
Accessoires pour alimentations, fusible plat, 10 A
 
MVC4M-UOA10.0-XA 10m PUR-Ltg. 8x0,34/3x0,75 geschirmt
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 8m
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
PUR-OB 2x0,5 grigio 4m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e blu UL/CSA, CM 15m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 5m
 
100 pezzi
 
 
* più IVA, più costi d'invio