La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 3,5m
L'articolo non può essere ordinato
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
4000-68123-0000000 ( Rahmenmodul 2-fach matt vernickelt)
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 20m
L'articolo non può essere ordinato
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 0,3m
 
MPV inserto per connessione dati M12
 
4000-68213-0000000 (Rahmenmodul 1-fach mv IP65 transparent)
 
1000 V, 40 A
 
 
* più IVA, più costi d'invio