La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 schermato viola UL 10m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 1,5m
 
PUR 5x1.0 gr 3m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
 
Litzen PP AWG20/26 0,2m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 12m
 
PVC 5x0,34 schermato grigio UL/CSA 5m
 
PP 5x0,34 blu 5m
 
PUR, UL/CSA, 5x16AWG nero, 10m
 
 
* più IVA, più costi d'invio