La vostra tabella può includere una riga titoli. Segni di separazione accettati: punto e virgola, virgola, trattino. Accertati che le tue impostazioni siano corrette prima di importare il file.

Per assistenza contatta il tuo referente Murrelektronik.

 

Copia e incolla da Excel con codice articolo e quantità (non formattato da Excel, separato da virgole o TAB)

CSV File Upload

Separatore di campo
Delimitatore di testo
 
100 pièces
 
PVC 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA 100m
 
PP-Litze 4x0,34 0,5m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
 
PUR-JZ 4x0,75 nero UL/CSA 7,5m
 
PUR 3x0,75 grigio UL/CSA+c.portacavo 10m
 
PUR 4x0,25 nero UL/CSA+c. portacavo 1m
 
acciaio inox 1.4404
L'articolo non può essere ordinato
 
 
* più IVA, più costi d'invio