Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 grigio UL/CSA 0,5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
PVC 3X0,34 giallo, UL/CSA 15m
 
MVP12 métallique 24vDC avec LED, avec câble de raccordement, 4 voies
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 200m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,9m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 giallo UL/CSA 3m
 
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 0,2m
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris - 45m
Cet article ne peut être commandé.
 
IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A
 
Rahmenmodul 1-fach metallic 3mm Doppelbart
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi