Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur pour EV Forme CI-9,4mm, Led jaune,
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 0,3m
 
Profinet, câble PUR 2X2x0,34 violet blindé, longueur 3 mètres
 
Module à socles-relais, pour relais carte, 2 inverseurs, 250 V AC/DC
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
distributore 2x AS-I e 3x alimentazione esterna
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
633 PUR 3x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 6.0
 
PUR 5x0,34 nero UL/CSA 0,7m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable MQ12, femelle M12 droit, 3 pôles,
 
PUR 4X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 10m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 9.0 m
 
ohne Pot-Tr. 15m PUR, 8x0,5+3x1,0
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 26.0 m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi