Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

tecnica di installazione MASI20

distributore 2x AS-I e 3x alimentazione esterna

Codice: 55575
Peso: 0.142 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

2 AS-Interface + 3 connettori di potenza
Separazione del potenziale
5 morsetti a cablare inclusi
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC max 36 V
Corrente di esercizio per ciascuna porta max 8 A
Corrente cumulativa max 24 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Resistenza di isolamento ASI/Power 200 V
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 52 mm
Larghezza 67 mm
Profondità 90 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C
Temperatura di stoccaggio min -40 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 60664-1

Connection types
Tipo di collegamento 1 Asi Bus
Tipo di collegamento 2 Power 1
Tipo di collegamento 3 Power 2
Tipo di collegamento 4 Power 3
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Tipo di collegamento 2
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 1 +
PIN 2 1 -
Tipo di collegamento 3
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 2 +
PIN 2 2 -
Tipo di collegamento 4
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 2
PIN 1 3 +
PIN 2 3 -
Tipo di collegamento 5
Connessione Morsetti a vite SK
Family construction form morsetto
Gender female
Colore portacontatti verde
N. di poli 8
PIN 1 A +
PIN 2 A -
PIN 3 1 +
PIN 4 1 -
PIN 5 2 +
PIN 6 2 -
PIN 7 3 +
PIN 8 3 -

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879050593
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85176200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 55575_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 55575_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documento: Istruzioni d'installazione 55575_ina_5_11.pdf (11)
  • File di progettazione: DXF 55575_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 55575_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 55575_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 55575_18-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 55575_18-05.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: MTTF Report 55575_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Morsetto plug-in ----
* più IVA, più costi d'invio