Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JZ 3x0,75 giallo 0,3m
 
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
 
100 pezzi
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 2m
 
B-cod M12, Stecker, geschirmt
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR geschirmt schwarz UL,CSA 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 1m
 
10.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
100 pezzi
 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 25m
 
MVC8M-UOB10.0-XA 10m PUR-Ltg.16x0,34/3x0,75 geschirmt
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Module-relais, 110 V AC/DC, relais d'entrée -avec connexion sur bornes
 
Câble 10.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Hub IO-Link Classe A
 
chaîne porte-câble, libre à câbler, 2 pôles, câble PUR 2 X 0,64 mm² -
 
TPE 4x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA, c. portacavo 1,5m
 
PUR 4X0,34 grigio, UL/CSA, c. portacavo 4,5m
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
wires PVC 4x1,5 0,5m
 
PUR 2x0,5 grigio, 8m
 
Interface intelligente, convertisseur digital / analogique, 4 bit
Cet article ne peut être commandé.
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 0,3m
 
presa d'alimentazione
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 15m
 
PUR 8x0.25 grigio UL/CSA+c. portacavo 2,5m
 
morsetti a molla, a cablare
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 giallo robot+catena portacavo 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0,25 giallo, 0,35m
 
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 5m
 
Câble PUR 2x2xAWG22 blindé chaine porte câble vert UL/CSA - 2m
 
 
Fils PPE 4x1,5mm² - 1,0m
 
PVC 8x0.25 gy UL/CSA 5m
 
PUR 5x0.34 schermato nero UL/CSA+c. portacavo 9,5m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 nero 5,5m
 
PUR-OB 4x0,34 nero 1m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, mâle M12
 
PUR 4x2xAWG26 schermato verde UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 32m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 4 pôles
 
634 PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag 1.0
 
 
* HT, plus frais d’envoi