Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Abgang seitlich, Eingang 24VDC
 
PUR-OB 1x2x0,64 Ø schermato viola 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PUR 5X0,34 nero UL/CSA, c. portacavo 0,6m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
 
Transformateurs de commande, séparation, sécurité, monophasé
 
Câble PUR 5x1.5 noir UL/CSA - 10m
 
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 20m
 
PUR 3X0,34 giallo, UL/CSA, c. portacavo 3m
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG/Benedikt &
 
PVC-OB geschirmt grün UL 100m
 
mit kundenspezifischer Bedruckung
 
PUR 1x4xAWG22 schermato verde UL/CSA+robot 50m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 10m
 
fissaggio su guida/morsetti estraibili a molla
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 blindé gris UL/CSA - 15m
 
PVC-OB 3x0,25 giallo 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 30m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,75m
 
TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 1m
 
PUR-OB 3x0,34 grigio c. portacavo 0,3m
 
15.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA
 
10m PUR/PVC 8*0,34+3*0,75
 
Rallonge M12-MSUD, Forme C - 8mm, Led jaune, Antiparasitage par diodes
 
 
* HT, plus frais d’envoi