Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JZ 3x0,75 giallo 0,3m
 
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact inverseur
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grigio robot+catena portacavo 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
 
 
100 pezzi
 
PVC 3x0.34 ge UL/CSA 2m
 
B-cod M12, Stecker, geschirmt
 
PUR 4x0,34 nero UL/CSA+c. portacavo 10m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA 0,20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR geschirmt schwarz UL,CSA 7,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x2xAWG24 schermato viola UL/CSA+c.portacavo 1m
 
10.0m PUR 12*0,34+2*0,75
 
100 pezzi
 
PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 25m
 
MVC8M-UOB10.0-XA 10m PUR-Ltg.16x0,34/3x0,75 geschirmt
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Module-relais, 110 V AC/DC, relais d'entrée -avec connexion sur bornes
 
Câble 10.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
 
* HT, plus frais d’envoi