Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

7/8" conn. mas. a flangia

fili singoli 4X0,75 0,2m

Codice: 7000-78321-9770020
Prodotto alternativo:   
Peso: 0.024 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione


Flangia maschio
7/8" (4 poli)
con cavo sfrangiato/ con fili pressofusi

Lunghezza 0,2 m
Coppia di serraggio 1,5 Nm
Rivestimento contatto dorato
Family construction form 7/8"
Filettatura 7/8"
Materiale morsetti Lega di rame
Apertura della chiave SW24
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CA max 600 V
Tensione di esercizio CC max 600 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 7 A
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP68
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 3
Picco di tensione nominale 4 kV
Gruppo di materiale isolante (IEC 60664-1) III
Categoria di sovratensione (EN 60950-1) III
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Materiale portacontatti PUR
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio inserito, Avvitato, Protezione antivibrazione
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificazione cavo 977
Structure | Cable
wire arrangement , bianco, blu, nero
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Resistances | Cable
Resistenza al fuoco UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Resistenza alla benzina Buona, da controllare in funzione dell’applicazione
Oil resistance Buona, da controllare in funzione dell’applicazione | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879134682
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85444290

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-78321-9770020_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-78321-9770020_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • File di progettazione: STP 7000-78321_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tappo a vite ----
* più IVA, più costi d'invio