Cube20S AI2*16 Bit TC
Codice: | 57230 |
Peso: | 0.06 kg |
Paese di origine: | TH |
Disponibile immediatamente.
Descrizione
Modulo di espansione
AI2 - (E) TC
per termocoppie
AI2 - (E) TC
per termocoppie
Dati tecnici
Dati elettrici | Alimentazione
Idle current external max. | 30 mA |
---|---|
Corrente assorbita max | 75 mA |
alimentazione del modulo | via connessione di sistema |
Dati elettrici | Ingresso
Type input | E, B, C, J, K, L, N, R, S, T |
---|---|
Tempo di conversione ingresso analogico per ciascun canale max | 324,1 ms |
Diagnosi
Diagnostica | Under voltage |
---|---|
Diagnostica tramite BUS | per modulo |
Diagnostica tramite LED | per modulo e canale |
Diagnosi di cortocircuito | si |
Indicatore LED | Connessione Ethernet/traffico dati |
Diagnosi di sovraccarico | si |
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
Altezza | 109 mm |
Larghezza | 12,9 mm |
Profondità | 76,5 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 55 °C |
Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
Temperatura di stoccaggio max | 85 °C |
Dati di connessione
Connection types
Tipo di collegamento 1 | Potenza |
---|---|
Tipo di collegamento 2 | Potenza |
Tipo di collegamento 1
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Tipo di collegamento 2
Connessione | Morsetti a molla FK |
---|---|
Family construction form | morsetto |
Gender | female |
N. di poli | 8 |
PIN 1 | + TC 0 |
PIN 2 | - TC 0 |
PIN 5 | + TC 1 |
PIN 6 | - TC 1 |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879423496 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85389099 |