Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Cube20S Profibus DP Slave  57101
Il prodotto può differire dall'immagine

Cube20S Profibus DP Slave

Codice: 57101
Peso: 0.155 kg
Paese di origine:  TH
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Nodi bus
PROFIBUS DP
Certificate
Certificate
Tecnologie bus

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente assorbita max 95 mA
Corrente cumulativa UA max 10 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CC 24 V
Corrente erogata alimentazione di carico max 10 A
Corrente erogata bus backplane max 3 A
Comunicazione industriale | Dati bus
Intervallo di indirizzi uscite max 244 Bytes
Intervallo di indirizzi ingressi max 244 Bytes
Intervallo di indirizzi min 1
Intervallo di indirizzi max 125
Tipo di impostazione dell’indirizzo Commutatore di indirizzi
Diagnosi
Allarme attuatore no
Diagnostica Nessuna tensione
Diagnostica tramite BUS per modulo
Diagnostica tramite LED per modulo e canale
Diagnosi di cortocircuito si
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati
Diagnosi di sovraccarico si
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento max 1,5 mm²
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20
Dati tecnici | Dati meccanici
Number extension modules max. 64
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 109 mm
Larghezza 48,5 mm
Profondità 76,5 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min 0 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C
Standard di prodotto EN 61131-2

Connection types
Tipo di collegamento 1 Potenza
Tipo di collegamento 1
Connessione Morsetti a molla FK
Family construction form morsetto
Gender female
N. di poli 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Tipo di collegamento 2
Family construction form D-Sub
Gender female
N. di poli 9
PIN 1 Shield
PIN 2 n.c.
PIN 3 RXD / TXD-P
PIN 4 RTS
PIN 5 M5 V
PIN 6 P5 V
PIN 7 n.c.
PIN 8 RXD / TXD-N
PIN 9 n.c.

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879422307
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85389099

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Listed CA 57101_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Listed US 57101_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Descrizione del dispositivo: GSD 57101_Cube20S_KFG_x_24.zip (24)
  • Documento: Manuali 57101_hdb_x_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 57101_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 57101_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 57101_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 57101_4700-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Diverso 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Software: Driver del dispositivo 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* più IVA, più costi d'invio