Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Emergency stop con 2 aperture positive  69043
Il prodotto può differire dall'immagine

Emergency stop con 2 aperture positive

Pulsante Emergency Stop con LED, connessione M12 (8 poli), IP65

Codice: 69043
Peso: 0.195 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

E-Stop 72 2NC L M12(8)
con connettore M12
8 poli
Pulsante Emergency-Stop
2 NC (apertura forzata)
anello LED luminoso
Certificate
Certificate

Dati tecnici | Dati elettrici
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED min 12 V
Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max 30 V
Corrente di esercizio illuminazione LED 15 mA @24 V AC/DC
Dati elettrici | Uscita
Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 250 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Corrente di commutazione (CA-15) 30 A
Corrente di commutazione (CC-13) 2,2 A
Dati tecnici | Protezione dei dispositivi
Condizione durata utile In funzione del carico, In funzione della temperatura
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Durata utile elettrica 1000000 Cicli
Protezione dei dispositivi | Meccanica
Durata utile meccanica 1000000 Cicli
Durata utile meccanica B10d 250000 Cicli
Dati tecnici | Dati meccanici
Tempo di rimbalzo max 9 ms
Dati meccanici | Dati del materiale
Materiale morsetti AgNi
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Altezza 103 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 91 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -25 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -25 °C
Temperatura di stoccaggio max 85 °C
Dati tecnici | Affidabilità
Lambda contatto di apertura 20 %

Tipo di collegamento 1
Family construction form M12
Gender male
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594813
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85365080

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Istruzioni d'installazione 69040_ina_2_12.zip (12)
  • File di progettazione: DXF 69043_dxf_x_a.zip (A)
  • File di progettazione: P8 69043_p8_2_31.zip (31)
  • File di progettazione: STP 69043_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 69043_05-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 69043_05-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Adattatore sensore-attuatore ----
* più IVA, più costi d'invio